Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; ความยาวเกลียว - 20.0 mm | 0.787 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; วัสดุ - PE;เหล็กกล้า

รหัสรายการ:

465346

29 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
375 - 3749 21.72 ฿
3750 - 14999 20.63 ฿
15000 + 19.604 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 375

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 375

ราคารวมทั้งหมด:

8,145.00 ฿

375 x 21.72 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M8
วัสดุ PE;เหล็กกล้า
ประเภทของฐาน Rigid
สี สีดำ
วัสดุเต็ม พอลิเอทิลีน;เหล็กกล้า
วัสดุเกลียว เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 25.0 mm
ความยาวเกลียว 20.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา