Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ประเภทของฐาน | ความยาวเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.354 ฿ - 23.664 ฿ | 247750 มีในสต็อก |
M8
|
แกนพลาสติก
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25.525 ฿ - 28.286 ฿ | 317824 มีในสต็อก |
M8
|
แกนพลาสติก
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 56.029 ฿ - 62.075 ฿ | 89203 มีในสต็อก |
M10
|
แกนพลาสติก
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 38.058 ฿ - 42.164 ฿ | 80010 มีในสต็อก |
M10
|
แกนพลาสติก
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 39.125 ฿ - 43.348 ฿ | 224927 มีในสต็อก |
M10
|
แกนพลาสติก
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 29.696 ฿ - 32.907 ฿ | 114730 มีในสต็อก |
M10
|
แกนพลาสติก
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 41.533 ฿ - 46.025 ฿ | 10635 มีในสต็อก |
M10
|
แกนพลาสติก
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 65.197 ฿ - 72.241 ฿ | 22840 มีในสต็อก |
M12
|
แกนพลาสติก
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 12.584 ฿ - 13.934 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
แกนพลาสติก
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32.917 ฿ - 36.471 ฿ | 132 มีในสต็อก |
M10
|
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 39.454 ฿ - 43.719 ฿ | 12173 มีในสต็อก |
M8
|
แกนพลาสติก
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 46.364 ฿ - 51.375 ฿ | 67660 มีในสต็อก |
M12
|
แกนพลาสติก
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 27.576 ฿ - 30.555 ฿ | 141583 มีในสต็อก |
M8
|
แกนพลาสติก
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 29.553 ฿ - 32.75 ฿ | 60128 มีในสต็อก |
M8
|
แกนพลาสติก
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 54.089 ฿ - 59.936 ฿ | 40078 มีในสต็อก |
M10
|
แกนพลาสติก
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29.84 ฿ - 33.065 ฿ | 145653 มีในสต็อก |
M8
|
แกนพลาสติก
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 38.095 ฿ - 42.211 ฿ | 33 มีในสต็อก |
M10
|
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 47.157 ฿ - 52.252 ฿ | 43458 มีในสต็อก |
M8
|
แกนพลาสติก
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 61.82 ฿ - 68.501 ฿ | 54662 มีในสต็อก |
M12
|
แกนพลาสติก
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 28.379 ฿ - 31.446 ฿ | 746486 มีในสต็อก |
M8
|
แกนพลาสติก
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ