Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความยาวเกลียว - 25.0 mm | 0.984 in ;

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวมีฐานหมุนแบบประกบ 30° ขนาด 35.0 มม. | 1.378 นิ้ว สำหรับติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียงได้ถึง
รหัสรายการ:

465330

351 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 18.2524 ฿
2500 - 9999 17.3422 ฿
10000 + 16.4767 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

4,563.10 ฿

250 x 18.2524 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M8
ความยาวเกลียว 25.0 mm
วัสดุฐาน PA
ประเภทของฐาน แกนพลาสติก
สี สีดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 35.0 mm
ข้อต่อแบบหมุน 30°

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา