Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวเกลียว - 35.0 mm | 1.378 in ;

รหัสรายการ:

465331

485 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 20.0995 ฿
5000 - 19999 19.0956 ฿
20000 + 18.1409 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

10,049.75 ฿

500 x 20.0995 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M10
ความยาวเกลียว 35.0 mm
วัสดุฐาน PA
ประเภทของฐาน Swivel
สี สีดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 25.0 mm
ข้อต่อแบบหมุน 30°

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา