Menu Search

ขาตั้งแบบปรับได้ - ไม่เอียงมุม

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
53 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน ความยาวเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
22.978 ฿ - 25.46 ฿ 490756 มีในสต็อก
M8
แกนพลาสติก
40.0 mm
25.0 mm
35.817 ฿ - 39.687 ฿ 56210 มีในสต็อก
M12
แกนพลาสติก
25.0 mm
38.0 mm
17.136 ฿ - 18.982 ฿ 351 มีในสต็อก
M8
แกนพลาสติก
25.0 mm
35.0 mm
52.159 ฿ - 57.792 ฿ 127129 มีในสต็อก
M12
แกนพลาสติก
70.0 mm
48.0 mm
27.163 ฿ - 30.10 ฿ 100018 มีในสต็อก
M8
แกนพลาสติก
55.0 mm
30.0 mm
41.742 ฿ - 46.252 ฿ 138100 มีในสต็อก
M8
แกนพลาสติก
70.0 mm
48.0 mm
24.249 ฿ - 26.866 ฿ 283086 มีในสต็อก
M8
แกนพลาสติก
40.0 mm
30.0 mm
22.184 ฿ - 24.578 ฿ 69735 มีในสต็อก
M8
แกนพลาสติก
25.0 mm
30.0 mm
48.646 ฿ - 53.904 ฿ 1230 มีในสต็อก
M8
แกนพลาสติก
100.0 mm
38.0 mm
50.716 ฿ - 56.191 ฿ 613000 มีในสต็อก
M12
แกนพลาสติก
70.0 mm
38.0 mm
41.051 ฿ - 45.491 ฿ 24530 มีในสต็อก
M12
แกนพลาสติก
40.0 mm
38.0 mm
39.125 ฿ - 43.348 ฿ 110 มีในสต็อก
M12
แกนพลาสติก
25.0 mm
48.0 mm
48.781 ฿ - 54.047 ฿ 77880 มีในสต็อก
M10
แกนพลาสติก
70.0 mm
48.0 mm
40.684 ฿ - 45.078 ฿ 78832 มีในสต็อก
M10
48.0 mm
21.451 ฿ - 23.766 ฿ 37 มีในสต็อก
M10
แกนพลาสติก
35.0 mm
35.0 mm
20.272 ฿ - 22.463 ฿ 250174 มีในสต็อก
M6
แกนพลาสติก
20.0 mm
25.0 mm
46.145 ฿ - 51.133 ฿ 764157 มีในสต็อก
M8
แกนพลาสติก
100.0 mm
25.0 mm
27.896 ฿ - 30.907 ฿ 37299 มีในสต็อก
M8
แกนพลาสติก
25.0 mm
48.0 mm
26.221 ฿ - 29.047 ฿ 210 มีในสต็อก
M8
แกนพลาสติก
55.0 mm
25.0 mm
31.961 ฿ - 35.413 ฿ 52588 มีในสต็อก
M10
แกนพลาสติก
25.0 mm
48.0 mm
  • จาก 3
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวเกลียว - 40.0 mm | 1.575 in ;

466168

ช่วงราคา
25.46 ฿ - 22.978 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
490756 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความยาวเกลียว - 25.0 mm | 0.984 in ;

466192

ช่วงราคา
39.687 ฿ - 35.817 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ;

465330

ช่วงราคา
18.982 ฿ - 17.136 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
351 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความยาวเกลียว - 70.0 mm | 2.756 in ;

466210

ช่วงราคา
57.792 ฿ - 52.159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
127129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวเกลียว - 55.0 mm | 2.165 in ;

466174

ช่วงราคา
30.10 ฿ - 27.163 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    55.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความยาวเกลียว - 70.0 mm | 2.756 in ;

466200

ช่วงราคา
46.252 ฿ - 41.742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
138100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวเกลียว - 40.0 mm | 1.575 in ;

466173

ช่วงราคา
26.866 ฿ - 24.249 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
283086 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวเกลียว - 25.0 mm | 0.984 in ;

466172

ช่วงราคา
24.578 ฿ - 22.184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69735 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ;

466186

ช่วงราคา
53.904 ฿ - 48.646 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขนาดเกลียว - M12 ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in;ความยาวเกลียว - 70.0 mm | 2.756 in

466195

ช่วงราคา
56.191 ฿ - 50.716 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
613000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความยาวเกลียว - 40.0 mm | 1.575 in ;

466193

ช่วงราคา
45.491 ฿ - 41.051 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความยาวเกลียว - 25.0 mm | 0.984 in ;

466207

ช่วงราคา
43.348 ฿ - 39.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความยาวเกลียว - 70.0 mm | 2.756 in ;

466205

ช่วงราคา
54.047 ฿ - 48.781 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ;

465534

ช่วงราคา
45.078 ฿ - 40.684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78832 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ;

465328

ช่วงราคา
23.766 ฿ - 21.451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวเกลียว
    35.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M6 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวเกลียว - 20.0 mm | 0.787 in ;

466212

ช่วงราคา
22.463 ฿ - 20.272 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
250174 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ;

466171

ช่วงราคา
51.133 ฿ - 46.145 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
764157 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความยาวเกลียว - 25.0 mm | 0.984 in ;

466197

ช่วงราคา
30.907 ฿ - 27.896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวเกลียว - 55.0 mm | 2.165 in ;

466169

ช่วงราคา
29.047 ฿ - 26.221 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    55.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความยาวเกลียว - 25.0 mm | 0.984 in ;

466202

ช่วงราคา
35.413 ฿ - 31.961 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52588 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ