Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

PP Rigid Base Stud Mount Levelling Foot has a 25.0 mm | 0.984 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to.
รหัสรายการ:

466125

6010 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 31.446 ฿
2000 - 79999 29.868 ฿
80000 + 28.379 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

6,289.20 ฿

200 x 31.446 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M8
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 25.0 mm
ความสูงฐาน 19.0 mm
วัสดุฐาน PP
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน;เหล็กกล้า
ความยาวสตัด 70.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา