Menu Search

ขาตั้งแบบปรับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุม

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุมพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
48 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน ประเภทตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
22.978 ฿ - 25.46 ฿ 110606 มีในสต็อก
M8
25.0 mm
31.961 ฿ - 35.413 ฿ 82811 มีในสต็อก
M10
48.0 mm
39.454 ฿ - 43.719 ฿ 41568 มีในสต็อก
M8
38.0 mm
46.364 ฿ - 51.375 ฿ 13752 มีในสต็อก
M12
38.0 mm
36.61 ฿ - 40.568 ฿ 168 มีในสต็อก
M10
48.0 mm
32.174 ฿ - 35.654 ฿ 162 มีในสต็อก
M10
58.0 mm
29.553 ฿ - 32.75 ฿ 92337 มีในสต็อก
M8
30.0 mm
33.924 ฿ - 37.594 ฿ 17610 มีในสต็อก
M8
38.0 mm
24.249 ฿ - 26.866 ฿ 42189 มีในสต็อก
M8
30.0 mm
38.058 ฿ - 42.164 ฿ 92938 มีในสต็อก
M10
30.0 mm
39.125 ฿ - 43.348 ฿ 88308 มีในสต็อก
M10
38.0 mm
39.125 ฿ - 43.348 ฿ 54010 มีในสต็อก
M12
48.0 mm
42.02 ฿ - 46.558 ฿ 15783 มีในสต็อก
M12
48.0 mm
54.089 ฿ - 59.936 ฿ 90037 มีในสต็อก
M10
30.0 mm
28.379 ฿ - 31.446 ฿ 6010 มีในสต็อก
M8
25.0 mm
26.374 ฿ - 29.223 ฿ 322 มีในสต็อก
M10
30.0 mm
65.197 ฿ - 72.241 ฿ 150902 มีในสต็อก
M12
48.0 mm
33.84 ฿ - 37.496 ฿ 67360 มีในสต็อก
M8
48.0 mm
25.525 ฿ - 28.286 ฿ 251600 มีในสต็อก
M8
38.0 mm
26.221 ฿ - 29.047 ฿ 35 มีในสต็อก
M8
25.0 mm
  • จาก 3
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466123

ช่วงราคา
25.46 ฿ - 22.978 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110606 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466157

ช่วงราคา
35.413 ฿ - 31.961 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82811 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466140

ช่วงราคา
43.719 ฿ - 39.454 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41568 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466149

ช่วงราคา
51.375 ฿ - 46.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466158

ช่วงราคา
40.568 ฿ - 36.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
168 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 58.0 mm | 2.283 in ; ; วัสดุ - PP

465520

ช่วงราคา
35.654 ฿ - 32.174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
162 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    58.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน;เหล็กกล้า
  • ความยาวสตัด
    50.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466130

ช่วงราคา
32.75 ฿ - 29.553 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92337 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466139

ช่วงราคา
37.594 ฿ - 33.924 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466128

ช่วงราคา
26.866 ฿ - 24.249 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42189 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466135

ช่วงราคา
42.164 ฿ - 38.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92938 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466144

ช่วงราคา
43.348 ฿ - 39.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88308 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466162

ช่วงราคา
43.348 ฿ - 39.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466163

ช่วงราคา
46.558 ฿ - 42.02 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15783 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466136

ช่วงราคา
59.936 ฿ - 54.089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466125

ช่วงราคา
31.446 ฿ - 28.379 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466132

ช่วงราคา
29.223 ฿ - 26.374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
322 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466166

ช่วงราคา
72.241 ฿ - 65.197 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150902 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466154

ช่วงราคา
37.496 ฿ - 33.84 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
67360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466137

ช่วงราคา
28.286 ฿ - 25.525 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
251600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466124

ช่วงราคา
29.047 ฿ - 26.221 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ