Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

PP Rigid Base Stud Mount Levelling Foot has a 30.0 mm | 1.181 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to.
รหัสรายการ:

466134

279451 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 38.8739 ฿
1000 - 39999 36.9376 ฿
40000 + 35.0905 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

3,887.39 ฿

100 x 38.8739 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M10
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 30.0 mm
ความสูงฐาน 19.0 mm
ความยาวเกลียว 55.0 mm
วัสดุฐาน PP
ประเภทของฐาน พลาสติกแข็ง
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน;เหล็กกล้า
ประเภทตัวยึด Threaded Stud

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา