Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

ขาตั้งปรับระดับฐานตายยึดด้วยสลักเกลียววัสดุ PP มีฐานตายขนาด 38.0 มม. | 1.496 นิ้ว ใช้สำหรับติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง
รหัสรายการ:

466142

82268 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
300 - 2999 31.6417 ฿
3000 - 119999 30.0623 ฿
120000 + 28.5542 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 300

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 300

ราคารวมทั้งหมด:

9,492.51 ฿

300 x 31.6417 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M10
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 38.0 mm
ความสูงฐาน 19.0 mm
ความยาวเกลียว 25.0 mm
วัสดุฐาน PP
ประเภทของฐาน พลาสติกแข็ง
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน;เหล็กกล้า
ประเภทตัวยึด Threaded Stud

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา