Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

ขาตั้งปรับระดับฐานตายยึดด้วยสลักเกลียววัสดุ PP มีฐานตายขนาด 38.0 มม. | 1.496 นิ้ว ใช้สำหรับติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง
รหัสรายการ:

466144

88308 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 43.348 ฿
1000 - 3999 41.181 ฿
4000 + 39.125 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

4,334.80 ฿

100 x 43.348 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M10
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 38.0 mm
ความสูงฐาน 19.0 mm
วัสดุฐาน PP
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน;เหล็กกล้า
ความยาวสตัด 55.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา