Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

ขาตั้งปรับระดับฐานแข็งยึดด้วยสลักเกลียววัสดุ PP มีฐานตายขนาด 48.0 มม. | 1.89 นิ้ว ใช้สำหรับติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง
รหัสรายการ:

466152

115150 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 29.7187 ฿
2000 - 79999 28.2285 ฿
80000 + 26.8231 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

5,943.74 ฿

200 x 29.7187 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M8
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 48.0 mm
ความสูงฐาน 19.0 mm
ความยาวเกลียว 25.0 mm
วัสดุฐาน PP
ประเภทของฐาน พลาสติกแข็ง
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน;เหล็กกล้า
ประเภทตัวยึด Threaded Stud

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา