Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

ขาตั้งปรับระดับฐานแข็งยึดด้วยสลักเกลียววัสดุ PP มีฐานตายขนาด 48.0 มม. | 1.89 นิ้ว ใช้สำหรับติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง
รหัสรายการ:

466154

67360 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
150 - 1499 37.496 ฿
1500 - 59999 35.622 ฿
60000 + 33.84 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 150

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 150

ราคารวมทั้งหมด:

5,624.40 ฿

150 x 37.496 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M8
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 48.0 mm
ความสูงฐาน 19.0 mm
วัสดุฐาน PP
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน;เหล็กกล้า
ความยาวสตัด 55.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา