Menu Search

ขาตั้งแบบปรับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุม

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุมพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
46 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน ประเภทตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
32.5384 ฿ - 36.0542 ฿ 72160 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
48.0 mm
24.5433 ฿ - 27.1979 ฿ 410 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
38.0 mm
53.8738 ฿ - 59.6873 ฿ 605740 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
38.0 mm
28.6925 ฿ - 31.7934 ฿ 125861 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
48.0 mm
45.5128 ฿ - 50.4295 ฿ 12 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
48.0 mm
26.5153 ฿ - 29.3796 ฿ 77144 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
38.0 mm
34.4391 ฿ - 38.1601 ฿ 505 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
38.0 mm
49.1356 ฿ - 54.4449 ฿ 57988 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
48.0 mm
29.8303 ฿ - 33.0471 ฿ 242172 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
30.0 mm
50.1528 ฿ - 55.5692 ฿ 48836 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
48.0 mm
19.4927 ฿ - 21.5986 ฿ 83526 มีในสต็อก
M6
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
25.0 mm
25.2125 ฿ - 27.9296 ฿ 35 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
25.0 mm
62.6899 ฿ - 69.4627 ฿ 17432 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
48.0 mm
39.4718 ฿ - 43.7415 ฿ 151210 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
38.0 mm
45.3432 ฿ - 50.2421 ฿ 4751 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
30.0 mm
20.5323 ฿ - 22.7542 ฿ 162 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
25.0 mm
26.1182 ฿ - 28.9424 ฿ 55596 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
30.0 mm
46.7754 ฿ - 51.8304 ฿ 21700 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
38.0 mm
21.3309 ฿ - 23.6331 ฿ 167805 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
30.0 mm
52.0089 ฿ - 57.6305 ฿ 14487 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
30.0 mm
  • จาก 3
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466154

ช่วงราคา
36.0542 ฿ - 32.5384 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    55.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466137

ช่วงราคา
27.1979 ฿ - 24.5433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466146

ช่วงราคา
59.6873 ฿ - 53.8738 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
605740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466153

ช่วงราคา
31.7934 ฿ - 28.6925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125861 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466164

ช่วงราคา
50.4295 ฿ - 45.5128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    55.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466138

ช่วงราคา
29.3796 ฿ - 26.5153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77144 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466147

ช่วงราคา
38.1601 ฿ - 34.4391 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
505 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466156

ช่วงราคา
54.4449 ฿ - 49.1356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57988 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466133

ช่วงราคา
33.0471 ฿ - 29.8303 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
242172 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466165

ช่วงราคา
55.5692 ฿ - 50.1528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48836 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M6 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466121

ช่วงราคา
21.5986 ฿ - 19.4927 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83526 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466124

ช่วงราคา
27.9296 ฿ - 25.2125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    55.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466166

ช่วงราคา
69.4627 ฿ - 62.6899 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17432 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466148

ช่วงราคา
43.7415 ฿ - 39.4718 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
151210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466131

ช่วงราคา
50.2421 ฿ - 45.3432 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4751 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466122

ช่วงราคา
22.7542 ฿ - 20.5323 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
162 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466129

ช่วงราคา
28.9424 ฿ - 26.1182 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55596 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    55.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466141

ช่วงราคา
51.8304 ฿ - 46.7754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466127

ช่วงราคา
23.6331 ฿ - 21.3309 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167805 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466136

ช่วงราคา
57.6305 ฿ - 52.0089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14487 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP