สลักล็อกแบบกดด้ามจับรูปตัว T แบบคงที่และปรับได้มีให้พร้อมแป้นกดที่ปรับไว้ล่วงหน้าขนาดสูงสุด 6 มม. เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับตู้อุปกรณ์ที่ต้องซีลได้ดีขึ้นภายใต้สภาวะการสั่นสะเทือน
ใช้งานสลักด้วยมือ ตัวเลือกแบบมีล็อก (ที่ปิดสแตนเลสประเภท CH 751) และแบบไม่มีล็อก (ไม่มีกระบอก) กุญแจแต่ละตัวมีลูกกุญแจ 2 ดอก สลักนี้มาพร้อมกับปะเก็นซีลยางอีกด้วย จำหน่ายลูกเบี้ยวแยกต่างหาก
สลักแบบปรับได้มีการทำงานของลูกเบี้ยวแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ และมือจับมีความยาวหลากหลายระดับด้วยน็อตแบบปรับได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ที่จับสูงสุด | ความยาวลูกเบี้ยว | ประเภทคีย์ | ที่จับต่ำสุด | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
726.7188 ฿ - 805.2251 ฿ | 110 มีในสต็อก |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
715.6897 ฿ - 793.0048 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
กุญแจ CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
205.8002 ฿ - 216.633 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
582.7251 ฿ - 613.3897 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
803.8375 ฿ - 890.6737 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
กุญแจ CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
681.2997 ฿ - 754.9027 ฿ | 51 มีในสต็อก |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
857.4214 ฿ - 950.0531 ฿ | 10 มีในสต็อก |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
กุญแจ CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
283.7756 ฿ - 298.713 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.614 in
41.0 mm
|
|
กุญแจ CH751
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
370.5493 ฿ - 390.0554 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.047 in
52.0 mm
|
|
|
|
||
857.4214 ฿ - 950.0531 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
กุญแจ CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
681.2997 ฿ - 754.9027 ฿ | 125 มีในสต็อก |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
715.6897 ฿ - 793.0048 ฿ | 46 มีในสต็อก |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
กุญแจ CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
715.6897 ฿ - 793.0048 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
กุญแจ CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
681.2997 ฿ - 754.9027 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
303.5316 ฿ - 319.5041 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
กุญแจ K751
|
|
||
143.436 ฿ - 143.436 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
388.94 ฿ - 409.4098 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
CH510 Key
|
|
||
715.6897 ฿ - 793.0048 ฿ | 10 มีในสต็อก |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
กุญแจ CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
726.7188 ฿ - 805.2251 ฿ | 4 มีในสต็อก |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
284.0388 ฿ - 298.9852 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
กุญแจ CH751
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ