Menu Search

แผ่นกันลื่น

มีในสต็อก

แผ่นกันลื่นมักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรง สี ความสูงฐาน สั่งซื้อ
3.2213 ฿ - 3.5693 ฿ 238917 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
3.2 mm
5.2335 ฿ - 5.8001 ฿ 27971 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
1.6 mm
3.8236 ฿ - 4.2385 ฿ 34528 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
3.2 mm
5.6395 ฿ - 6.2462 ฿ 24878 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
3.2 mm
1.6106 ฿ - 1.7846 ฿ 1045 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
1.6 mm
3.0205 ฿ - 3.3462 ฿ 7020 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
1.6 mm
แผ่นกันลื่น - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 3.2 mm | 0.126 in ; สี - สีดำ ; วัสดุ - โฟม PE ;

ASPR-8-125

ช่วงราคา
3.5693 ฿ - 3.2213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
238917 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Rubber Adhesive;Polyethylene Foam Tape;Silicone Coated Paper Liner
  • วัสดุ
    โฟม PE
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
แผ่นกันลื่น - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.4 mm | 1 in ; ความสูงฐาน - 1.6 mm | 0.063 in ; สี - สีดำ ; วัสดุ - โฟม PE ;

ASPR-16-062

ช่วงราคา
5.8001 ฿ - 5.2335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27971 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Rubber Adhesive;Polyethylene Foam Tape;Silicone Coated Paper Liner
  • วัสดุ
    โฟม PE
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.4 mm
แผ่นกันลื่น - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงฐาน - 3.2 mm | 0.126 in ; สี - สีดำ ; วัสดุ - โฟม PE ;

ASPR-12-125

ช่วงราคา
4.2385 ฿ - 3.8236 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Rubber Adhesive;Polyethylene Foam Tape;Silicone Coated Paper Liner
  • วัสดุ
    โฟม PE
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    19.1 mm
แผ่นกันลื่น - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.4 mm | 1 in ; ความสูงฐาน - 3.2 mm | 0.126 in ; สี - สีดำ ; วัสดุ - โฟม PE ;

ASPR-16-125

ช่วงราคา
6.2462 ฿ - 5.6395 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24878 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Rubber Adhesive;Polyethylene Foam Tape;Silicone Coated Paper Liner
  • วัสดุ
    โฟม PE
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.4 mm
แผ่นกันลื่น - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 1.6 mm | 0.063 in ; สี - สีดำ ; วัสดุ - โฟม PE ;

ASPR-8-062

ช่วงราคา
1.7846 ฿ - 1.6106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Rubber Adhesive;Polyethylene Foam Tape;Silicone Coated Paper Liner
  • วัสดุ
    โฟม PE
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
แผ่นกันลื่น - ; ; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.1 mm | 0.752 in;ความสูงฐาน - 1.6 mm | 0.063 in;สี - สีดำ;วัสดุ - โฟม PE

ASPR-12-062

ช่วงราคา
3.3462 ฿ - 3.0205 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Rubber Adhesive;Polyethylene Foam Tape;Silicone Coated Paper Liner
  • วัสดุ
    โฟม PE
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    19.1 mm