Menu Search

ห่วงยางป้องกันการสั่นสะเทือน

มีในสต็อก

สเปเฉอร์และตัวแยกยึดป้องกันการสั่นสะเทือนของเราทำหน้าที่เป็นกันการกระแทกและดูดซับแรงสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวในเครื่องจักรที่อยู่กับที่ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยในการลดเสียงรบกวน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ประเภท สั่งซื้อ
3.9396 ฿ - 4.3634 ฿ 173976 มีในสต็อก
Female
15.861 ฿ - 17.5698 ฿ 245712 มีในสต็อก
Female
2.3156 ฿ - 2.561 ฿ 476700 มีในสต็อก
Female
3.025 ฿ - 3.3507 ฿ 472112 มีในสต็อก
Female
2.9223 ฿ - 3.2391 ฿ 760 มีในสต็อก
Female
การยึดกันการสั่นสะเทือน - ยางนีโอพรีน ; ตัวเมีย ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 9.7 mm | 0.382 in

VG-1

ช่วงราคา
4.3634 ฿ - 3.9396 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
173976 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    5.9 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยาง
  • วัสดุเต็ม
    ยางนีโอพรีน
  • รูปแบบ
    Grommet
การยึดกันการสั่นสะเทือน - ยางนีโอพรีน ; ตัวเมีย ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 14.4 mm | 0.567 in

VG-4

ช่วงราคา
17.5698 ฿ - 15.861 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
245712 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    8.2 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยาง
  • วัสดุเต็ม
    ยางนีโอพรีน
  • รูปแบบ
    Grommet
การยึดกันการสั่นสะเทือน - ยางนีโอพรีน ; ตัวเมีย ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 9.7 mm | 0.382 in

VG-3

ช่วงราคา
2.561 ฿ - 2.3156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
476700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    5.9 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยาง
  • วัสดุเต็ม
    ยางนีโอพรีน
  • รูปแบบ
    Grommet
การยึดกันการสั่นสะเทือน - ยางนีโอพรีน ; ตัวเมีย ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.6 mm | 0.142 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 9.5 mm | 0.374 in

VG-5

ช่วงราคา
3.3507 ฿ - 3.025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
472112 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    5.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยาง
  • วัสดุเต็ม
    ยางนีโอพรีน
  • รูปแบบ
    Grommet
การยึดกันการสั่นสะเทือน - ยางนีโอพรีน ; ตัวเมีย ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 14.4 mm | 0.567 in

VG-2

ช่วงราคา
3.2391 ฿ - 2.9223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    8.2 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยาง
  • วัสดุเต็ม
    ยางนีโอพรีน
  • รูปแบบ
    Grommet