Menu Search

การยึดกันการสั่นสะเทือน - ยางนีโอพรีน ; ตัวเมีย ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 9.7 mm | 0.382 in

สกรูนี้ทำจากยางนีโอพรีน และเมื่อใช้กับสกรูจะช่วยลดการสั่นสะเทือนและป้องกันชุดประกอบของคุณจากความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการสั่นสะเทือน ยังสามารถลดเสียงรบกวนได้ด้วย ใช้กับสกรู VGS-1 หรือ VGS-4
รหัสรายการ:

VG-3

476700 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.561 ฿
10000 - 39999 2.436 ฿
40000 + 2.3156 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,561.00 ฿

1000 x 2.561 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงโดยรวม 5.9 mm
สี สีดำ
วัสดุ ยาง
วัสดุเต็ม ยางนีโอพรีน
รูปแบบ Grommet
ประเภท Female

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา