Menu Search

สกรูป้องกันการสั่นสะเทือน

มีในสต็อก

สกรูมีบ่าหัวฟิลิปส์เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ร่วมกับห่วงรัดกันสั่นซีรีส์ VG

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า สั่งซื้อ
8.324 ฿ - 9.22 ฿ 288139 มีในสต็อก
M3 x 0.5
4.9 mm
5.253 ฿ - 5.823 ฿ 499560 มีในสต็อก
M3 x 0.5
3.7 mm
5.364 ฿ - 5.949 ฿ 24673 มีในสต็อก
#6-32 UNC-2A
3.7 mm
5.522 ฿ - 6.116 ฿ 137459 มีในสต็อก
M3 x 0.5
4.1 mm
5.717 ฿ - 6.334 ฿ 9966 มีในสต็อก
#6-32 UNC-2A
4.1 mm
ไดโครเมทใสชุบสังกะสี เหล็กคาร์บอน หัวกากบาท ขอเกี่ยวเดือย - ขนาดเกลียว M3 x 0.5; ความยาวบ่า 7.4 mm; เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า 4.9 mm | 0.193 in; สำหรับใช้กับ VG-2;VG-4

VGS-5

ช่วงราคา
9.22 ฿ - 8.324 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
288139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ความสูงของขอบ
    1.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า
    4.9 mm
  • ความยาวบ่า
    7.4 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.1 mm
แผ่นสังกะสี เหล็กคาร์บอน หัวจมแฉก ขอเกี่ยวเดือย - ขนาดเกลียว M3 x 0.5; ความยาวบ่า 2.0 mm; เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า 3.7 mm | 0.146 in; สำหรับใช้กับ VG-5

VGS-6

ช่วงราคา
5.823 ฿ - 5.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
499560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ความสูงของขอบ
    1.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า
    3.7 mm
  • ความยาวบ่า
    2.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.1 mm
แผ่นสังกะสี เหล็กคาร์บอน หัวจมแฉก ขอเกี่ยวเดือย - ขนาดเกลียว #6-32 UNC-2A; ความยาวบ่า 2.0 mm; เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า 3.7 mm | 0.146 in; สำหรับใช้กับ VG-5

VGS-3

ช่วงราคา
5.949 ฿ - 5.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24673 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ความสูงของขอบ
    1.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า
    3.7 mm
  • ความยาวบ่า
    2.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.1 mm
แผ่นสังกะสี เหล็กคาร์บอน หัวจมแฉก ขอเกี่ยวเดือย - ขนาดเกลียว M3 x 0.5; ความยาวบ่า 5.2 mm; เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า 4.1 mm | 0.161 in; สำหรับใช้กับ VG-1;VG-3

VGS-4

ช่วงราคา
6.116 ฿ - 5.522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
137459 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ความสูงของขอบ
    1.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า
    4.1 mm
  • ความยาวบ่า
    5.2 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.1 mm
แผ่นสังกะสี;เหล็กคาร์บอน;หัวจมแฉก;ขอเกี่ยวเดือย - ; ; ; ขนาดเกลียว #6-32 UNC-2A;ความยาวบ่า 5.2 mm;เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า 4.1 mm | 0.161 in;สำหรับใช้กับ VG-1;VG-3

VGS-1

ช่วงราคา
6.334 ฿ - 5.717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9966 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ความสูงของขอบ
    1.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า
    4.1 mm
  • ความยาวบ่า
    5.2 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.1 mm