Menu Search

ไดโครเมทใสชุบสังกะสี เหล็กคาร์บอน หัวกากบาท ขอเกี่ยวเดือย - ขนาดเกลียว M3 x 0.5; ความยาวบ่า 7.4 mm; เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า 4.9 mm | 0.193 in; สำหรับใช้กับ VG-2;VG-4

สกรูนี้ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน และเมื่อใช้กับวงแหวนกันสั่นจะช่วยลดการสั่นสะเทือน และป้องกันชุดประกอบของคุณจากความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการสั่นสะเทือน ยังสามารถลดเสียงรบกวนได้ด้วย
รหัสรายการ:

VGS-5

288139 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 9.22 ฿
10000 - 39999 8.765 ฿
40000 + 8.324 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

9,220.00 ฿

1000 x 9.22 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงหัว 2.4 mm
ความสูงของขอบ 1.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า 4.9 mm
ความยาวบ่า 7.4 mm
ความยาวเกลียว 5.1 mm
ขนาดเกลียว M3 x 0.5
ประเภทไดรฟ์ หัวกากบาท
ประเภทสกรู ขอเกี่ยวเดือย
สำหรับใช้กับ VG-2;VG-4
วัสดุ เหล็กคาร์บอน
วัสดุเต็ม เหล็กคาร์บอน
จบ ไดโครเมทใสชุบสังกะสี

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา