Menu Search

สกรูป้องกันการสั่นสะเทือน

มีในสต็อก

สกรูมีบ่าหัวฟิลิปส์เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ร่วมกับห่วงรัดกันสั่นซีรีส์ VG

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า สั่งซื้อ
5.1576 ฿ - 5.7198 ฿ 24673 มีในสต็อก
6-32
3.7 mm
5.3093 ฿ - 5.8804 ฿ 16333 มีในสต็อก
M3
4.1 mm
5.0505 ฿ - 5.5993 ฿ 14348 มีในสต็อก
M3
3.7 mm
8.0041 ฿ - 8.8652 ฿ 273555 มีในสต็อก
M3
4.9 mm
5.4967 ฿ - 6.0901 ฿ 9966 มีในสต็อก
6-32
4.1 mm
ไดโครเมทใสชุบสังกะสี เหล็กคาร์บอน หัวกากบาท ขอเกี่ยวเดือย - ขนาดเกลียว 6-32; ความยาวบ่า 5 mm | 0.195 in; เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า 3.7 mm | .146 in; สำหรับใช้กับ VG-5

VGS-3

ช่วงราคา
5.7198 ฿ - 5.1576 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24673 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ความสูงของขอบ
    1.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า
    3.7 mm
  • ความยาวบ่า
    5 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.1 mm
ไดโครเมทใสชุบสังกะสี เหล็กคาร์บอน หัวกากบาท ขอเกี่ยวเดือย - ขนาดเกลียว M3; ความยาวบ่า 5.2 mm | 0.205 in; เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า 4.1 mm | .163 in; สำหรับใช้กับ VG-1;VG-3

VGS-4

ช่วงราคา
5.8804 ฿ - 5.3093 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16333 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ความสูงของขอบ
    1.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า
    4.1 mm
  • ความยาวบ่า
    5.2 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.1 mm
ไดโครเมทใสชุบสังกะสี เหล็กคาร์บอน หัวกากบาท ขอเกี่ยวเดือย - ขนาดเกลียว M3; ความยาวบ่า 5 mm | 0.195 in; เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า 3.7 mm | .146 in; สำหรับใช้กับ VG-5

VGS-6

ช่วงราคา
5.5993 ฿ - 5.0505 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14348 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ความสูงของขอบ
    1.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า
    3.7 mm
  • ความยาวบ่า
    5 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.1 mm
ไดโครเมทใสชุบสังกะสี เหล็กคาร์บอน หัวกากบาท ขอเกี่ยวเดือย - ขนาดเกลียว M3; ความยาวบ่า 7.4 mm | 0.290 in; เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า 4.9 mm | .194 in; สำหรับใช้กับ VG-2;VG-4

VGS-5

ช่วงราคา
8.8652 ฿ - 8.0041 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
273555 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ความสูงของขอบ
    1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า
    4.9 mm
  • ความยาวบ่า
    7.4 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.1 mm
ไดโครเมทใสชุบสังกะสี;เหล็กคาร์บอน;หัวกากบาท;ขอเกี่ยวเดือย - ; ; ; ขนาดเกลียว 6-32;ความยาวบ่า 5.2 mm | 0.205 in;เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า 4.1 mm | .163 in;สำหรับใช้กับ VG-1;VG-3

VGS-1

ช่วงราคา
6.0901 ฿ - 5.4967 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9966 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ความสูงของขอบ
    1.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า
    4.1 mm
  • ความยาวบ่า
    5.2 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.1 mm