Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับข้อต่อยูเนียนแบนโจ ใช้ปิดคลุมภายนอกชิ้นส่วนประกอบระหว่างการจัดก็บและขนส่ง เพื่อปกป้องจุดเชื่อมต่อไม่ให้มีฝุ่นเข้า ผลิตภัณฑ์ของเรามีวัสดุสองชนิดให้เลือก ได้แก่ โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ยืดหยุ่นและ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ตัวเลือก PVC ยืดหยุ่นให้การครอบที่ยึดแน่นเพื่อการปกป้องที่ยอดเยี่ยม วัสดุยืดหยุ่นช่วยให้สามารถครอบและถอดออกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำได้ง่ายขึ้นด้วยแถบยื่นที่ใช้นิ้วจับได้สะดวก
ตัวเลือกวัสดุ HDPE ที่แข็งกว่าช่วยให้ใช้งานได้รวดเร็วด้วยการกดฝาเข้าที่ดังคลิกเพื่อการยึดติดที่มั่นคง เหมาะกับช่วงอุณหภูมิขั้นต่ำตั้งแต่ -30 ไปจนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ +80 องศาเซลเซียส
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | ความลึกโดยรวม | แถบดึงด้วยนิ้ว | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5074 ฿ - 2.7796 ฿ | 38 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
HDPE
|
0.307 in
7.8 mm
|
ไม่มีแถบ
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
6.2239 ฿ - 6.8976 ฿ | 4 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
พร้อมกับแถบดึง
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีแดง
|
HDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
ไม่มีแถบ
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
36316 มีในสต็อก |
สีแดง
|
HDPE
|
0.386 in
9.8 mm
|
ไม่มีแถบ
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
973 มีในสต็อก |
สีแดง
|
HDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
ไม่มีแถบ
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
|||
2952 มีในสต็อก |
สีแดง
|
HDPE
|
0.543 in
13.8 mm
|
ไม่มีแถบ
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
14856 มีในสต็อก |
สีแดง
|
HDPE
|
0.783 in
19.9 mm
|
ไม่มีแถบ
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
4081 มีในสต็อก |
สีแดง
|
HDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
ไม่มีแถบ
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
3.7031 ฿ - 4.1047 ฿ | 7525 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
พร้อมกับแถบดึง
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
7.674 ฿ - 8.5038 ฿ | 10847 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
พร้อมกับแถบดึง
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
8.66 ฿ - 9.5969 ฿ | 14 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
พร้อมกับแถบดึง
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ