Menu Search

ฝาครอบ Banjo Union - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้ 8.0 mm | 0.315 in ; ; พร้อมกับแถบดึง ; PVC ยืดหยุ่น

ฝาครอบป้องกันสำหรับข้อต่อแบนโจ ให้การยึดติดเข้าที่และปกป้องจากฝุ่นเข้า ทำจากวัสดุยืดหยุ่นสูงเพื่อให้ติดตั้งง่าย มีแถบให้ใช้นิ้วจับเพื่อการติดตั้งและถอดออกที่ง่าย ใส่พอดีกับข้อต่อไฮดรอลิก banjo DIN 7642 B/E
รหัสรายการ:

BCWJ-12

80085 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 8.844 ฿
25000 - 99999 8.403 ฿
100000 + 7.981 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

22,110.00 ฿

2500 x 8.844 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
แถบดึงด้วยนิ้ว พร้อมกับแถบดึง
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้ 8.0 mm
ความกว้างโดยรวม 12.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา