Menu Search

จุกโล่ง

มีในสต็อก

จุกเปล่ามาตรฐานใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเคเบิล สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด ช่วงความหนาแผง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
56.582 ฿ - 62.6989 ฿ 16141 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
1.0 - 2.0 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 56.0 mm | 2.205 in ; ; ซิลิโคน ; สีดำ

551851

ช่วงราคา
62.6989 ฿ - 56.582 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16141 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    56.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    24.2 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.0 - 2.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน