สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
การออกแบบ Ezeplugs แบบยึดเร็วที่จดสิทธิบัตรของเราช่วยให้ล็อคจุกเข้าที่ได้อย่างง่ายดาย จุก LDPE ได้รับการออกแบบให้มีแถบดึงตรงกลางหรือด้านข้างที่แข็งแรงและยืดหยุ่นเพื่อการถอดออกอย่างมีประสิทธิภาพในขนาดเกลียวยอดนิยม 25 ขนาด
Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a visually pleasing and clean appearance.
Multi-function Round Tube Inserts are an ideal choice when aesthetics of your final product is not a priority. They fit tightly into round tubing, posts or poles and assist with preventing contamination, while offering safety, and a clean finish from sharp edges on freshly cut tubes.
A practical and cost-effective range that includes thinner walls and a wide variety of sizes, fulfilling the essential requirement of tube insert protection. They are a practical choice, particularly if the appearance of your application is not a crucial factor.
Easy to install by hand-pressing or with the use of a mallet, resulting in a quick and efficient assembly process. They can be used in machine building or any application where structural tubing is required.
Sheet Metal Plugs are used to blank holes during transportation and can be used on finished sheet metal products, to provide a clean finish. The plug protects the handler from machine cut holes, in the sheet metal, containing hazardous shards around the edges.
The plug can also protect internal threads from damage during transportation. The variable hole part design allows each part to plug a variety of sheet metal hole sizes.
This is an interesting choice if your project requires multiple holes to be protected, yet you prefer a consistent design for a great overall appearance. Typically used in a variety of sheet metal panel applications, on products from various industries.
เหมาะสำหรับท่อกลมขนาดยอดนิยม
ข้อต่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อหลายๆ อัน ข้อต่อท่อถูกดันเข้าไปในท่อและไม่จำเป็นต้องมีการยึดใดๆ มีทิศทางที่แตกต่างกันและการเชื่อมต่อท่อสี่เหลี่ยมหลายแบบ โซลูชันที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ
ข้อต่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อหลายๆ อัน ข้อต่อท่อถูกดันเข้าไปในท่อและไม่จำเป็นต้องมีการยึดใดๆ มีทิศทางที่แตกต่างกันและการเชื่อมต่อท่อสี่เหลี่ยมหลายแบบ โซลูชันที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ
จุกแบบกด LDPE สีเหลืองได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอุปกรณ์แบบกด DKO (หัวอัด 24 ตัวพร้อมโอริง) จากความเสียหายและสารปนเปื้อนในระหว่างการขนส่งการจัดเก็บและการประมวลผล ครีบที่ยืดหยุ่นให้ความกระชับและมั่นคงกับน็อตหมุน DKO และแถบดึงด้านข้างช่วยให้ถอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุกปลดด้านข้างของเราช่วยให้ถอดได้ง่ายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้ง จุก LDPE ป้องกันรูและรูจากทางเข้าและสิ่งสกปรก มาพร้อมกับกระบอกเรียบหรือรุ่นยางที่ให้ความกระชับที่แตกต่างกันในการใช้งาน
จุกดูดซับของเหลวเป็นนวัตกรรมใหม่ในการควบคุมของเหลวส่วนเกินที่ตกค้างในส่วนประกอบ ปลอดภัย ง่ายกว่ าและสะอาดกว่าจุกทั่วไป การดูดซับจะป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการรั่วไหลระหว่างการผลิตหรือการขนส่ง
จุกกันฝุ่นตัวผู้ที่สามารถถอดได้รวดเร็วแบบไฮดรอลิกเหมาะสำหรับการอุดซีรีส์ ISO A และ ISO B ได้รับการออกแบบให้ยึดติดกับท่อและป้องกันสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองได้ดีเยี่ยม
จุกเปล่าทรงบาร์เรลหน้าแปลนใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
ปลั๊กท่อโครงมีให้เลือก 2 รูปแบบด้วยโครงยืดหยุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการต่างๆ ของ NPT และท่อเจาะ ผนังตรงบนเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของจุกมีการป้องกันการเสียดสีซึ่งเหมาะสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อเมตเพื่อการป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่ดีเยี่ยม
จุกปลายท่อเป็นวิธีการปิดผนึกท่อกลมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้งานรวมถึงการปิดอย่างมั่นคงแข็งแรงสำหรับท่อไปรษณีย์และภาชนะคอมโพสิตและสำหรับการเสียบใส่ท่อพลาสติก ปิดท่อไปรษณีย์และภาชนะคอมโพสิตและสำหรับการเสียบใส่ท่อพลาสติกอย่างมั่นคงแข็งแรง
เหมาะสำหรับปิดคลุมเกลียวและรูธรรมดา แถบดึงช่วยให้สอดเข้าไปในรูได้ง่ายและยังสะดวกในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อรูแน่นมาก วัสดุมีความยืดหยุ่นเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กน้อยในการปิดคลุม
จุกป้องกันแบบขนานของเราเป็นจุกอเนกประสงค์ยอดนิยมหลายประเภท จุกป้องกันแบบคู่ขนานมีให้เลือกหลากหลายขนาดใน LDPE ธรรมชาติให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง
จุกปลอกของเราเป็น LDPE สีส้ม มีดีไซน์ที่เป็นต๊าปในตัว ผนังที่หนาของจุกปลอกทำให้มีความทนทานสูง
จุกยูเนี่ยน Banjo ของเราที่นำเสนอใน LDPE สีธรรมชาติที่เหมาะสำหรับในการป้องกันสิ่งสกปรกและความชื้นเข้า พอดีกับยูเนี่ยน Banjo DIN 7642 B/E มาพร้อมกับฝาครอบมีแถบหรือไม่มีแถบใดๆ
รูระบายสำหรับพัดลมทำความเย็น ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ และชิ้นส่วนระบายความร้อน
จุกอุดท่อมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ซึ่งช่วยให้ถอดได้ง่าย จุกอุดท่อมีแถบดึงเหมาะสำหรับการเสียบท่อไฮดรอลิกและมีสันที่ให้ความพอดีโดยไม่ต้องยืดสายยาง วัสดุมีค่าแรงตึงที่แข็งแกร่ง แข็งแรง และความยืดหยุ่นสูง
จุกเกลียวเหล่านี้ใช้สำหรับซีลชิ้นงานที่มีความดันต่ำสำหรับข้อต่อแฟลร์ 37 JIC จุกออกแบบมาให้มีหัวขึ้นลาย ซึ่งช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วโดยใช้นิ้วมือ
การใช้งานมีคุณสมบัติจำเพาะเทียบเท่ามาตรฐาน: NAS-833, NAS-815 (MIL-C5501/1, MIL-C52078)
จุกเดี่ยวมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครด้วยใบมีดที่ล็อกอย่างแน่นหนาเมื่อดันเข้าไปในรูเกลียวและบิด จุกแต่ละอันใช้งานได้กับขนาดและรูปแบบของเกลียวที่หลากหลาย และถอดออกได้ง่ายด้วยการคลายเกลียวของจุกออกจากเกลียว
จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกเปล่าสายเคเบิลแบบกดเข้าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกเปล่าสวมพอดีใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ