Menu Search

ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 3 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 168.3 mm | 6.626 in ; ยาง

ให้การปกป้องหน้าแปลนอย่างเรียบง่าย มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน ปิดคลุมเต็มพื้นที่หน้าแปลนและใช้งานโดยสอดสายรัรดเคเบิลผ่านรูโบลท์ มีหลากหลายครอบคลุมหลายขนาดและมาตรฐานแรงดัน มีตัวเลือกที่เหมาะกับหน้าแปลนคุณสมบัติตามมาตรฐาน DIN และ ANSI
รหัสรายการ:

491734

1107 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 89.739 ฿
500 - 1999 85.252 ฿
2000 + 80.988 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

4,486.95 ฿

50 x 89.739 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
ระดับความดัน 300
ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 3
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 209.6 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 168.3 mm
ขนาดรูสลัก 22.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา