แผ่นรองป้องกันหน้าแปลนติดตั้งได้ง่าย ดิสก์มีรูเจาะไว้ให้แล้ว 4 รู ซึ่งสามารถใช้รัดสายเคเบิลเพื่อให้กระชับพอดีได้อย่างง่ายดาย เมื่อจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยึดอื่นๆ เช่น จุกยึด หมุด และแหวนรอง
แผ่นป้องกันเหล่านี้ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ สำหรับหน้าแปลนที่เป็นด้านซีลกับพื้นผิว มีดีไซน์พิเศษที่มีหลายรูที่พอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนและวงสลัก
ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลากหลายนี้มีหลายขนาดและมาตรฐานแรงดันที่แตกต่างกัน โดยมีตัวเลือกที่เหมาะกับหน้าแปลน DIN ตั้งแต่ DN 10 ถึง DN 600 ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม PN 6, 10, 16, 15 และ 40 และหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI ขนาด 1/2 นิ้วถึง 32 นิ้ว ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม 150, 300, 600, 900, 1500 และ 2500 ปอนด์ (lb)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม | ขนาดรูสลัก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.887 ฿ - 92.9485 ฿ | 450 มีในสต็อก |
5.709 in
145.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN65
|
||
| 33.578 ฿ - 37.2053 ฿ | 10 มีในสต็อก |
3.500 in
88.9 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
5.250 in
133.4 mm
|
1/2 in
|
||
| 178.5711 ฿ - 197.8675 ฿ | 75 มีในสต็อก |
11.5 in
292.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
14 in
355.6 mm
|
6
|
||
| 40.1812 ฿ - 44.5223 ฿ | 678 มีในสต็อก |
3.5 in
88.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
1 1/4
|
||
| 51.7189 ฿ - 100.2789 ฿ | 17 มีในสต็อก |
4.5 in
114.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
6.126 in
155.6 mm
|
1 1/2
|
||
| 58.96 ฿ - 114.3196 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
7.252 in
184.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
9 in
228.6 mm
|
3 1/2
|
||
| 374.9127 ฿ - 415.4196 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
21.250 in
539.8 mm
|
2.625 in
66.7 mm
|
26.500 in
673.1 mm
|
10.000 in
|
||
| 321.0657 ฿ - 355.7546 ฿ | 1776 มีในสต็อก |
16.142 in
410.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
18.11 in
460.0 mm
|
DN 300
|
||
| 42.2067 ฿ - 81.8391 ฿ | 20 มีในสต็อก |
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
||
| 36.951 ฿ - 40.9441 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
5.125 in
130.2 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
7.250 in
184.2 mm
|
1-1/4 in
|
||
| 714.2709 ฿ - 791.4343 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
27 in
685.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
30.5 in
774.7 mm
|
20
|
||
| 52.8655 ฿ - 102.5053 ฿ | 8 มีในสต็อก |
3.252 in
82.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
3/4
|
||
| 610.4093 ฿ - 676.3518 ฿ | 40 มีในสต็อก |
25.591 in
650.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
||
| 248.1497 ฿ - 274.9639 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
15.748 in
400.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
||
| 97.66 ฿ - 108.2116 ฿ | 3 มีในสต็อก |
8.5 in
215.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
10 in
254.0 mm
|
5
|
||
| 146.5145 ฿ - 162.3487 ฿ | 152 มีในสต็อก |
9.5 in
241.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
11 in
279.4 mm
|
6
|
||
| 259.9551 ฿ - 288.0364 ฿ | 323 มีในสต็อก |
14.252 in
362.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
16 in
406.4 mm
|
10
|
||
| 51.353 ฿ - 56.8988 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.252 in
82.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
1/2
|
||
| 44.2368 ฿ - 49.0151 ฿ | 18 มีในสต็อก |
2.559 in
65.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
||
| 399.0767 ฿ - 442.1892 ฿ | 190 มีในสต็อก |
20.276 in
515.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ