Menu Search

ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 10 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 469.9 mm | 18.5 in ; ยาง

ให้การปกป้องหน้าแปลนอย่างเรียบง่าย มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน ปิดคลุมเต็มพื้นที่หน้าแปลนและใช้งานโดยสอดสายรัรดเคเบิลผ่านรูโบลท์ มีหลากหลายครอบคลุมหลายขนาดและมาตรฐานแรงดัน มีตัวเลือกที่เหมาะกับหน้าแปลนคุณสมบัติตามมาตรฐาน DIN และ ANSI
รหัสรายการ:

491782

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 99 400.619 ฿
100 - 399 380.587 ฿
400 + 361.558 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

400.62 ฿

1 x 400.619 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
ระดับความดัน 900
ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 10
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 546.1 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 469.9 mm
ขนาดรูสลัก 38.1 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา