Menu Search

ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN65 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 130.0 mm | 5.118 in ; PP

ให้การปกป้องหน้าแปลนอย่างเรียบง่าย มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน ปิดคลุมเต็มพื้นที่หน้าแปลนและใช้งานโดยสอดสายรัรดเคเบิลผ่านรูโบลท์ มีหลากหลายครอบคลุมหลายขนาดและมาตรฐานแรงดัน มีตัวเลือกที่เหมาะกับหน้าแปลนคุณสมบัติตามมาตรฐาน DIN และ ANSI
รหัสรายการ:

491802

100 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 76.8823 ฿
500 - 19999 73.0364 ฿
20000 + 69.3868 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

3,844.12 ฿

50 x 76.8823 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
ระดับความดัน 6
ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) DN65
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 160.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 130.0 mm
ขนาดรูสลัก 14.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา