Menu Search

ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 400 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 495.0 mm | 19.488 in ; Corrugated LDPE

ให้การปกป้องหน้าแปลนอย่างเรียบง่าย มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน ปิดคลุมเต็มพื้นที่หน้าแปลนและใช้งานโดยสอดสายรัรดเคเบิลผ่านรูโบลท์ มีหลากหลายครอบคลุมหลายขนาดและมาตรฐานแรงดัน มีตัวเลือกที่เหมาะกับหน้าแปลนคุณสมบัติตามมาตรฐาน DIN และ ANSI
รหัสรายการ:

491811

134 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 450.685 ฿
100 - 399 428.157 ฿
400 + 406.743 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

4,506.85 ฿

10 x 450.685 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
ระดับความดัน 6
ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) DN 400
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 540.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 495.0 mm
ขนาดรูสลัก 22.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา