| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 249 | 74.329 ฿ |
| 250 - 999 | 70.603 ฿ |
| 1000 + | 67.077 ฿ |
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีโพรไพลีน |
| ระดับความดัน | 1500 |
| ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | 3.000 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 266.7 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 10.500 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม | 8.000 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม | 203.2 mm |
| ขนาดรูสลัก | 1.250 in |
| ขนาดรูสลัก | 31.8 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ