Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 1/2 in inch pipe size เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 88.9 mm | 3.500 in ; PP

ให้การปกป้องหน้าแปลนอย่างเรียบง่าย มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน ปกป้องหน้าแปลนแบบเต็มหน้าสำหรับหน้าแปลนด้านที่สัมผัสพื้นผิวซีล ออกแบบเป็นพิเศษโดยมีหลายรูซึ่งพอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนและวงสลัก ออกแบบตามขนาดหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI B16.5 และ ASME B16.47 ต้องใช้ตัวยึด เช่น สายรัดเคเบิล จุกยึด หมุดและแหวนรอง
รหัสรายการ:

PCF2500-1/2A

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 38.694 ฿
500 - 1999 36.759 ฿
2000 + 34.921 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

1,934.70 ฿

50 x 38.694 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
ระดับความดัน 2500
ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1/2 in
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 133.4 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 88.9 mm
ขนาดรูสลัก 22.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา