Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 10.000 in inch pipe size เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 539.8 mm | 21.250 in ; PP

ให้การปกป้องหน้าแปลนอย่างเรียบง่าย มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน ปกป้องหน้าแปลนแบบเต็มหน้าสำหรับหน้าแปลนด้านที่สัมผัสพื้นผิวซีล ออกแบบเป็นพิเศษโดยมีหลายรูซึ่งพอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนและวงสลัก ออกแบบตามขนาดหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI B16.5 และ ASME B16.47 ต้องใช้ตัวยึด เช่น สายรัดเคเบิล จุกยึด หมุดและแหวนรอง
รหัสรายการ:

PCF2500-10A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 415.4196 ฿
100 - 399 394.6464 ฿
400 + 374.9127 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

4,154.20 ฿

10 x 415.4196 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
ระดับความดัน 2500
ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 10.000 in
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 673.1 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 539.8 mm
ขนาดรูสลัก 66.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา