Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U คู่, กดล็อค

มีในสต็อก

แคลมป์คู่แบบตัว U พร้อมการออกแบบที่ใช้การเสียบเข้านี้มีโครงร่างต่ำ และเหมาะสำหรับใช้กับแผงขนาดหนาหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ

แคลมป์นี้มีประโยชน์สำหรับการรวบรวม ยึดสาย และเดินสายไฟสองมัดขนานกัน แคลมป์จะถูกยึดด้วยหมุดล็อกแบบติดตั้งล่วงหน้า

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้ ความยาวฐาน ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
2.4851 ฿ - 2.7483 ฿ 1138 มีในสต็อก
2.909 ฿ - 3.2302 ฿ 1137 มีในสต็อก
2.3691 ฿ - 2.6279 ฿ 2106 มีในสต็อก
ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U คู่, กดล็อค -

DHURC-3-01

ช่วงราคา
2.7483 ฿ - 2.4851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E70062
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U คู่, กดล็อค -

DHURC-4-01

ช่วงราคา
3.2302 ฿ - 2.909 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1137 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E70062
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U คู่, กดล็อค -

DHURC-2-01

ช่วงราคา
2.6279 ฿ - 2.3691 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2106 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E70062
  • สี
    ธรรมชาติ