Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U คู่, กดล็อค -

คลิปครึ่งตัว U คู่นี้มีโครงร่างต่ำสำหรับใช้กับแผงขนาดหนาหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ มีประโยชน์สำหรับการกำหนดเส้นทางสายไฟสองมัดขนานกัน ได้รับการรับรองจาก UL ภายใต้ #E71558
รหัสรายการ:

DHURC-3-01

1138 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.7483 ฿
10000 - 39999 2.6145 ฿
40000 + 2.4851 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,748.30 ฿

1000 x 2.7483 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
คำอธิบาย UL/CSA UL E70062
สี ธรรมชาติ
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา