Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ล็อค - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 4.8 mm | 0.189 in ; สีเทา ; โพลีเอไมด์

ที่ยึดแบบดันเข้านี้สามารถเก็บสายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดได้ ผลิตจากไนลอนสีธรรมชาติ เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

460311

410 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 13.7596 ฿
1000 - 3999 13.068 ฿
4000 + 12.4166 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,375.96 ฿

100 x 13.7596 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
สี สีเทา
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง Push In
ความยาวฐาน 25 mm
ความกว้างฐาน 20.0 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 6.0 - 7.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 7.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 6.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา