Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ล็อค

มีในสต็อก

สามารถเปิดและปิดได้หลายครั้งเพื่อใส่สายเคเบิลเพิ่มหรือเอาออก ฐานโค้งขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจในการติดตั้งที่มั่นคง ไนลอน 6/6

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
15.0802 ฿ - 16.7042 ฿ 1339 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
โพลีเอไมด์
15.7004 ฿ - 17.4047 ฿ 14 มีในสต็อก
คงที่
สีเทา
PA
โพลีเอไมด์
16.4722 ฿ - 18.2479 ฿ 2425 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
โพลีเอไมด์
16.7935 ฿ - 18.6138 ฿ 3091 มีในสต็อก
คงที่
สีเทา
PA
โพลีเอไมด์
12.4166 ฿ - 13.7596 ฿ 410 มีในสต็อก
คงที่
สีเทา
PA
โพลีเอไมด์
20.6304 ฿ - 22.8657 ฿ 6645 มีในสต็อก
คงที่
สีเทา
PA
โพลีเอไมด์
21.6254 ฿ - 23.9588 ฿ 25 มีในสต็อก
คงที่
สีเทา
PA
โพลีเอไมด์
14.6207 ฿ - 16.1911 ฿ 1676 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
โพลีเอไมด์
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ล็อค - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 6.5 mm | 0.256 in ; ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์

PKKL-3

ช่วงราคา
16.7042 ฿ - 15.0802 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1339 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความยาวฐาน
    25.9 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ล็อค - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 4.8 mm | 0.189 in ; สีเทา ; โพลีเอไมด์

460313

ช่วงราคา
17.4047 ฿ - 15.7004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความยาวฐาน
    30 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ล็อค - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 6.5 mm | 0.256 in ; ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์

PKKL-4

ช่วงราคา
18.2479 ฿ - 16.4722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2425 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความยาวฐาน
    30.2 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ล็อค - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 4.8 mm | 0.189 in ; สีเทา ; โพลีเอไมด์

460312

ช่วงราคา
18.6138 ฿ - 16.7935 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3091 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความยาวฐาน
    25 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ล็อค - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 4.8 mm | 0.189 in ; สีเทา ; โพลีเอไมด์

460311

ช่วงราคา
13.7596 ฿ - 12.4166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความยาวฐาน
    25 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ล็อค - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 4.8 mm | 0.189 in ; สีเทา ; โพลีเอไมด์

460315

ช่วงราคา
22.8657 ฿ - 20.6304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความยาวฐาน
    30 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ล็อค - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 4.8 mm | 0.189 in ; สีเทา ; โพลีเอไมด์

460314

ช่วงราคา
23.9588 ฿ - 21.6254 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความยาวฐาน
    30 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ล็อค - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 6.5 mm | 0.256 in ; ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์

PKKL-3S

ช่วงราคา
16.1911 ฿ - 14.6207 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1676 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความยาวฐาน
    21.1 mm