จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 23.9588 ฿ |
1000 - 3999 | 22.7586 ฿ |
4000 + | 21.6254 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
การปรับ | คงที่ |
---|---|
สี | สีเทา |
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | Push In |
ความยาวฐาน | 30 mm |
ความยาวฐาน | 1.181 in |
ความกว้างฐาน | 0.984 in |
ความกว้างฐาน | 25.0 mm |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 12.0 - 14.0 mm |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.472 - 0.551 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.189 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 4.8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 14.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.551 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.472 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 12.0 mm |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ