Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ล็อค - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 6.5 mm | 0.256 in ; ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์

คลิปล็อคจุกอุดอินนี้สามารถเก็บสายไฟและสายเคเบิลไว้ในชุดประกอบของคุณได้ ผลิตจากไนลอนสีธรรมชาติ เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

PKKL-3

1339 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 16.7042 ฿
2000 - 7999 15.8699 ฿
8000 + 15.0802 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

3,340.84 ฿

200 x 16.7042 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
สี Natural
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง Push In
ความยาวฐาน 25.9 mm
ความกว้างฐาน 17.0 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 9.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 9.5 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา