Menu Search

ข้อต่อสายเคเบิล - PG 11 ; PA ; 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in

ข้อต่อเคเบิลแบบขดนี้เหมาะสำหรับใช้กับตู้ไฟฟ้า เพื่อลดแรงตึงและป้องกันสายเคเบิลจากการเคลื่อนไหวระหว่างการใช้งาน ผลิตจากไนลอนสีดำพร้อมเกลียว PG คุณสามารถสั่งล็อกนัทและแหวนปิดผนึกที่ต้องใช้ในการติดตั้งแยกกันได้
รหัสรายการ:

467366

10178 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 55.9529 ฿
250 - 999 53.16 ฿
1000 + 50.5009 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

1,398.82 ฿

25 x 55.9529 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
รูปแบบต่อม Spiral
วัสดุ PA
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 5.0 - 10.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 10.0 mm
ความยาวเกลียวยึด 8.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา