Menu Search

เคเบิลแกลนด์แบบขด

มีในสต็อก

ทำจากไนลอน 6; สี: เทาอ่อน, ดำ; มีจำหน่ายในเกลียวระบบเมตริกและ PG; ระดับการป้องกันที่ IP-68

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
26 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี สั่งซื้อ
33.8145 ฿ - 37.4641 ฿ 44 มีในสต็อก
PG 7
สีดำ
58.6299 ฿ - 64.9654 ฿ 41862 มีในสต็อก
PG 13.5
สีเทา
41.5063 ฿ - 45.9857 ฿ 11585 มีในสต็อก
PG 9
สีเทา
33.8145 ฿ - 37.4641 ฿ 17704799 มีในสต็อก
M12
สีเทา
50.5009 ฿ - 55.9529 ฿ 13443 มีในสต็อก
PG 11
สีเทา
50.5009 ฿ - 55.9529 ฿ 2267 มีในสต็อก
3/8" NPT
สีดำ
102.2777 ฿ - 113.3246 ฿ 1297 มีในสต็อก
M25
สีดำ
71.2562 ฿ - 78.948 ฿ 1198 มีในสต็อก
PG 16
สีเทา
71.2562 ฿ - 78.948 ฿ 4441 มีในสต็อก
1/2" NPT
สีดำ
58.6299 ฿ - 64.9654 ฿ 448 มีในสต็อก
M20
สีเทา
41.5063 ฿ - 45.9857 ฿ 6161 มีในสต็อก
M16
สีเทา
58.6299 ฿ - 64.9654 ฿ 64687 มีในสต็อก
M20
สีดำ
102.2777 ฿ - 113.3246 ฿ 3072 มีในสต็อก
M25
สีเทา
117.2508 ฿ - 129.9173 ฿ 183 มีในสต็อก
PG 21
สีดำ
41.5063 ฿ - 45.9857 ฿ 15724 มีในสต็อก
PG 9
สีดำ
41.5063 ฿ - 45.9857 ฿ 2997 มีในสต็อก
M16
สีดำ
33.8145 ฿ - 37.4641 ฿ 1904 มีในสต็อก
PG 7
สีเทา
50.5009 ฿ - 55.9529 ฿ 10178 มีในสต็อก
PG 11
สีดำ
117.2508 ฿ - 129.9173 ฿ 373 มีในสต็อก
PG 21
สีเทา
58.6299 ฿ - 64.9654 ฿ 392 มีในสต็อก
PG 13.5
สีดำ
  • จาก 2
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 7 ; PA ; 3.0 - 6.5 mm | 0.118 - 0.256 in

467362

ช่วงราคา
37.4641 ฿ - 33.8145 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.0 - 6.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.5 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 13.5 ; PA ; 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in

467380

ช่วงราคา
64.9654 ฿ - 58.6299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41862 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    6.0 - 12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 9 ; PA ; 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in

467376

ช่วงราคา
45.9857 ฿ - 41.5063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.0 - 8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M12 ; PA ; 3.0 - 6.5 mm | 0.118 - 0.256 in

467400

ช่วงราคา
37.4641 ฿ - 33.8145 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17704799 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.0 - 6.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.5 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 11 ; PA ; 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in

467378

ช่วงราคา
55.9529 ฿ - 50.5009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13443 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    5.0 - 10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    10.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - 3/8" NPT ; PA ; 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in

467414

ช่วงราคา
55.9529 ฿ - 50.5009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2267 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.0 - 8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M25 ; PA ; 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in

467396

ช่วงราคา
113.3246 ฿ - 102.2777 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1297 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 - 18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    18.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 16 ; PA ; 10.0 - 14.0 mm | 0.394 - 0.551 in

467382

ช่วงราคา
78.948 ฿ - 71.2562 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1198 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    10.0 - 14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    14.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - 1/2" NPT ; PA ; 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in

467416

ช่วงราคา
78.948 ฿ - 71.2562 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4441 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    6.0 - 12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M20 ; PA ; 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in

467406

ช่วงราคา
64.9654 ฿ - 58.6299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
448 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    6.0 - 12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M16 ; PA ; 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in

467402

ช่วงราคา
45.9857 ฿ - 41.5063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6161 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.0 - 8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M20 ; PA ; 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in

467392

ช่วงราคา
64.9654 ฿ - 58.6299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64687 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    6.0 - 12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M25 ; PA ; 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in

467410

ช่วงราคา
113.3246 ฿ - 102.2777 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3072 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 - 18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    18.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 21 ; PA ; 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in

467372

ช่วงราคา
129.9173 ฿ - 117.2508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
183 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 - 18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    18.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 9 ; PA ; 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in

467364

ช่วงราคา
45.9857 ฿ - 41.5063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15724 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.0 - 8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M16 ; PA ; 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in

467388

ช่วงราคา
45.9857 ฿ - 41.5063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2997 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.0 - 8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 7 ; PA ; 3.0 - 6.5 mm | 0.118 - 0.256 in

467374

ช่วงราคา
37.4641 ฿ - 33.8145 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1904 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.0 - 6.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.5 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 11 ; PA ; 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in

467366

ช่วงราคา
55.9529 ฿ - 50.5009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10178 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    5.0 - 10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    10.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 21 ; PA ; 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in

467384

ช่วงราคา
129.9173 ฿ - 117.2508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
373 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 - 18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    18.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 13.5 ; PA ; 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in

467368

ช่วงราคา
64.9654 ฿ - 58.6299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
392 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    6.0 - 12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm