Menu Search

ข้อต่อสายเคเบิล - PG 16 ; PA ; 10.0 - 14.0 mm | 0.394 - 0.551 in

ข้อต่อเคเบิลแบบขดนี้เหมาะสำหรับใช้กับตู้ไฟฟ้า เพื่อลดแรงตึงและป้องกันสายเคเบิลจากการเคลื่อนไหวระหว่างการใช้งาน ผลิตจากไนลอนสีดำพร้อมเกลียว PG คุณสามารถสั่งล็อกนัทและแหวนปิดผนึกที่ต้องใช้ในการติดตั้งแยกกันได้
รหัสรายการ:

467370

643 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 78.948 ฿
100 - 399 74.9995 ฿
400 + 71.2562 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

789.48 ฿

10 x 78.948 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
รูปแบบต่อม Spiral
วัสดุ PA
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 10.0 - 14.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 14.0 mm
ความยาวเกลียวยึด 10.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา