Menu Search

ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 14.0 mm | 0.551 in ; สีดำ

รหัสรายการ:

467175

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 200.08 ฿
100 - 399 190.08 ฿
400 + 180.577 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

2,000.80 ฿

10 x 200.08 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การรับรอง UL94 V2
สี สีดำ
รูปแบบต่อม Nylon Cable
วัสดุ ไนลอน 6
การป้องกันการระเบิด ATEX IP68
ความยาวเกลียวยึด 14.0 mm
ระดับการป้องกัน DIN IP68
ระดับการป้องกัน EN IP68

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา