Menu Search

เคเบิลแกลนด์ - ตรง/ไนลอน

มีในสต็อก

เคเบิ้ลแกลนด์สำหรับการสอดสายเคเบิลเข้าไปในตู้ปิด ด้วยความหลากหลายของขนาดเกลียว สี และความยาวของเกลียวการติดตั้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้จึงรองรับเคเบิ้ลแกลนด์ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้งานของคุณ น็อตล็อคและแหวนปิดซีลขายแยกต่างหาก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
187 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปแบบต่อม ขนาดเกลียว สี สั่งซื้อ
184.846 ฿ - 204.812 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
PG 48
สีเทา
69.425 ฿ - 76.923 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
1.000 in
สีเทา
144.004 ฿ - 159.567 ฿ 28 มีในสต็อก
Nylon Cable
M50
สีเทา
121.101 ฿ - 134.181 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
M40
สีเทา
16.904 ฿ - 18.737 ฿ 9 มีในสต็อก
Nylon Cable
3/8 in
สีดำ
180.577 ฿ - 200.08 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
PG 48
สีดำ
16.904 ฿ - 18.737 ฿ 10 มีในสต็อก
Nylon Cable
3/8 in
สีเทา
66.139 ฿ - 73.29 ฿ 25 มีในสต็อก
Nylon Cable
1.000 in
สีเทา
69.425 ฿ - 76.923 ฿ 25 มีในสต็อก
Nylon Cable
1.000 in
สีดำ
180.577 ฿ - 200.08 ฿ 10 มีในสต็อก
Nylon Cable
PG 48
สีเทา
46.447 ฿ - 51.463 ฿ 29 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG 21
สีเทา
24.379 ฿ - 27.005 ฿ 162388 มีในสต็อก
มาตรฐาน
M20
สีดำ
114.549 ฿ - 126.934 ฿ 1050 มีในสต็อก
มาตรฐาน
M40
สีเทา
38.461 ฿ - 42.614 ฿ 782 มีในสต็อก
หลายช่อง
M16
สีเทา
365.312 ฿ - 404.771 ฿ 15330 มีในสต็อก
หลายช่อง
M40
สีดำ
75.494 ฿ - 83.656 ฿ 20110 มีในสต็อก
มาตรฐาน
M32
สีดำ
15.47 ฿ - 17.14 ฿ 40872 มีในสต็อก
มาตรฐาน
M16
สีเทา
24.379 ฿ - 27.005 ฿ 996 มีในสต็อก
มาตรฐาน
M20
สีเทา
134.186 ฿ - 148.686 ฿ 1510 มีในสต็อก
มาตรฐาน
M50
สีเทา
17.358 ฿ - 19.238 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
3/8 in
สีเทา
  • จาก 10
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 18.0 mm | 0.709 in ; สีเทา

467240

ช่วงราคา
204.812 ฿ - 184.846 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 16.0 mm | 0.63 in ; สีเทา

467361

ช่วงราคา
76.923 ฿ - 69.425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 18.0 mm | 0.709 in ; สีเทา

467343

ช่วงราคา
159.567 ฿ - 144.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 18.0 mm | 0.709 in ; สีเทา

467341

ช่วงราคา
134.181 ฿ - 121.101 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีดำ

467346

ช่วงราคา
18.737 ฿ - 16.904 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 14.0 mm | 0.551 in ; สีดำ

467175

ช่วงราคา
200.08 ฿ - 180.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

467354

ช่วงราคา
18.737 ฿ - 16.904 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 16.0 mm | 0.63 in ; สีเทา

467360

ช่วงราคา
73.29 ฿ - 66.139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 16.0 mm | 0.63 in ; สีดำ

467353

ช่วงราคา
76.923 ฿ - 69.425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 14.0 mm | 0.551 in ; สีเทา

467200

ช่วงราคา
200.08 ฿ - 180.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

467232

ช่วงราคา
51.463 ฿ - 46.447 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 - 18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    18.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีดำ

467308

ช่วงราคา
27.005 ฿ - 24.379 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
162388 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    6.0 - 12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 22.0 - 32.0 mm | 0.866 - 1.26 in ; ความยาวเกลียวยึด 18.0 mm | 0.709 in ; สีเทา

467340

ช่วงราคา
126.934 ฿ - 114.549 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    22.0 - 32.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    32.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 4.5 - 10.0 mm | 0.177 - 0.394 in ; ความยาวเกลียวยึด 9.0 mm | 0.354 in ; สีเทา

550917

ช่วงราคา
42.614 ฿ - 38.461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
782 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    หลายช่อง
  • วัสดุ
    Nylon 6/6;EPDM
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.5 - 10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    10.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 16.0 - 28.0 mm | 0.63 - 1.102 in ; ความยาวเกลียวยึด 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ

550944

ช่วงราคา
404.771 ฿ - 365.312 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    หลายช่อง
  • วัสดุ
    Nylon 6/6;EPDM
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    16.0 - 28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    28.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีดำ

467317

ช่วงราคา
83.656 ฿ - 75.494 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 - 20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    20.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

467326

ช่วงราคา
17.14 ฿ - 15.47 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40872 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.0 - 8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

467330

ช่วงราคา
27.005 ฿ - 24.379 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
996 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    6.0 - 12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 32.0 - 38.0 mm | 1.26 - 1.496 in ; ความยาวเกลียวยึด 18.0 mm | 0.709 in ; สีเทา

467342

ช่วงราคา
148.686 ฿ - 134.186 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    32.0 - 38.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    38.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

467355

ช่วงราคา
19.238 ฿ - 17.358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68