| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 204.812 ฿ |
| 100 - 399 | 194.567 ฿ |
| 400 + | 184.846 ฿ |
| การรับรอง | UL94 V2 |
|---|---|
| สี | สีเทา |
| รูปแบบต่อม | Nylon Cable |
| วัสดุ | ไนลอน 6 |
| การป้องกันการระเบิด ATEX | IP68 |
| ความยาวเกลียวยึด | 18.0 mm |
| ความยาวเกลียวยึด | 0.709 in |
| ระดับการป้องกัน DIN | IP68 |
| ระดับการป้องกัน EN | IP68 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ