Menu Search

ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 5.0 - 9.0 mm | 0.197 - 0.354 in ; ความยาวเกลียวยึด 9.0 mm | 0.354 in ; สีดำ

ข้อต่อเคเบิลนี้เหมาะสำหรับใช้กับตู้ไฟฟ้า เพื่อลดแรงตึงและป้องกันสายเคเบิลจากการเคลื่อนไหวระหว่างการใช้งาน ผลิตเป็นสีดำด้วยเกรด IP68 (เมื่อใช้กับหัวล็อคและแหวนปิดผนึกของเรา, สั่งซื้อแยกต่างหาก) และสำหรับใช้กับเกลียวเมทริก เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

467251

604524 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 22.866 ฿
500 - 1999 21.729 ฿
2000 + 20.648 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

1,143.30 ฿

50 x 22.866 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
รูปแบบต่อม มาตรฐาน
วัสดุ ไนลอน 6
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 5.0 - 9.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 9.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 5.0 mm
ความยาวเกลียวยึด 9.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา