Menu Search

ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.0 - 6.0 mm | 0.079 - 0.236 in ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

ข้อต่อเคเบิลนี้เหมาะสำหรับใช้กับตู้ไฟฟ้า เพื่อลดแรงตึงและป้องกันสายเคเบิลจากการเคลื่อนไหวระหว่างการใช้งาน ผลิตด้วยสีเทาด้วยระดับ IP68 (เมื่อใช้กับหัวล็อคและแหวนปิดผนึกของเราสั่งแยกต่างหาก) และสำหรับใช้กับเกลียวเมทริกยาว เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

467327

37665 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 17.688 ฿
500 - 1999 16.806 ฿
2000 + 15.966 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

884.40 ฿

50 x 17.688 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเทา
รูปแบบต่อม มาตรฐาน
วัสดุ ไนลอน 6
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.0 - 6.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 6.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 2.0 mm
ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา