Menu Search

ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 6.0 - 13.0 mm | 0.236 - 0.512 in ; ความยาวเกลียวยึด 10.0 mm | 0.394 in ; สีเทา

ข้อต่อเคเบิลนี้ทำจากโพลีเอไมด์ RAL7035 สีเทา มีระดับการป้องกันถึง EN 60 529, IP 68 ถึง 5 บาร์ (30 นาที) และสามารถทำงานได้ถึงช่วงอุณหภูมิ -40 C ถึง 100 C เหมาะสำหรับเกลียว M20 x 1.5 และสามารถรับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลได้ 6 - 13 มม.
รหัสรายการ:

550923

42 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 45.046 ฿
500 - 1999 42.80 ฿
2000 + 40.656 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

2,252.30 ฿

50 x 45.046 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเทา
รูปแบบต่อม หลายช่อง
วัสดุ Nylon 6/6;EPDM
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 6.0 - 13.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 13.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 6.0 mm
ความยาวเกลียวยึด 10.0 mm
ความยาวโดยรวม 45.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา