| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 5 - 49 | 649.665 ฿ |
| 50 - 199 | 617.184 ฿ |
| 200 + | 586.332 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| รูปแบบต่อม | ATEX |
| วัสดุ | ไนลอน |
| การป้องกันการระเบิด ATEX | II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.669 - 1.102 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 17.0 - 28.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 28.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 1.102 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.669 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 17.0 mm |
| ความยาวเกลียวยึด | 12.0 mm |
| ความยาวเกลียวยึด | 0.472 in |
| ระดับการป้องกัน DIN | DIN40050-T9 |
| ระดับการป้องกัน EN | EN60529 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ