Menu Search

ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 7.0 - 17.0 mm | 0.276 - 0.669 in ; ความยาวเกลียวยึด 10.0 mm | 0.394 in ; สีเขียว

เคเบิลแกลนด์ไนลอนสีน้ำเงินและสีดำนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่ง ATEX สำหรับการป้องกันการระเบิด สามารถใช้กับเกลียวเมตริก ให้การป้องกันการระเบิดถึง II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 และได้รับการรับรองมาตรฐาน PTB 05 ATEX 1068 X นอกจากนี้ความสามารถในการป้องกันเปลวไฟได้รับการทดสอบด้วยการทดสอบลวดเรืองแสง 750 °C ตามมาตรฐาน EN 60695-2-11
รหัสรายการ:

551803

38 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 206.998 ฿
250 - 999 196.646 ฿
1000 + 186.814 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

5,174.95 ฿

25 x 206.998 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเขียว
รูปแบบต่อม ศักย์ไฟฟ้าต่ำ ATEX
วัสดุ ไนลอน
การป้องกันการระเบิด ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 7.0 - 17.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 17.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 7.0 mm
ความยาวเกลียวยึด 10.0 mm
ระดับการป้องกัน DIN DIN40050-T9
ระดับการป้องกัน EN EN60529

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา