Menu Search

ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ;

ตัวยึดสายเคเบิลสำหรับงานหนักนี้ติดเข้ากับชุดประกอบของคุณ โดยมีหมุดย้ำในตัวสองตัวซึ่งมีช่องที่สามารถยึดสายรัด ผลิตจากไนลอนสีธรรมชาติเกรด UL94 V-2 ใช้ในงานที่ต้องยึดชุดสายไฟขนาดใหญ่
รหัสรายการ:

FTH-42-3-01

40 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 6.5229 ฿
10000 - 39999 6.1972 ฿
40000 + 5.8893 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

6,522.90 ฿

1000 x 6.5229 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PA66
ระยะระหว่างรูยึด 18.0 mm
ความยาวโดยรวม 30.0 mm
ความกว้างโดยรวม 25.0 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
คำอธิบาย UL/CSA ULE70062

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา